Обзор

Особенности и преимущества

  • Monolithic 5W Wireless Power Transmitter
  • AutoResonant Switching Frequency Adjusts to Resonant Capacitance and Transmit Coil Inductance*
  • Transmit Power Automatically Adjusts to Receiver Load*
  • Input Voltage Range: 3V to 5.5V
  • Integrated 100mΩ Full Bridge Switches
  • Multiple Foreign Object Detection Methods
  • Programmable Average Input Current Limit and Monitor
  • NTC Input for System/Component Temperature Qualified Power Transfer
  • Wide Operating Switching Frequency Range: 50kHz to 250kHz
  • Thermally Enhanced 4mm × 5mm QFN 20-Lead Package

Подробнее о продукте

The LTC4125 is a simple and high performance monolithic full bridge resonant driver capable of delivering over 5W of power wirelessly to a properly tuned receiver. The device controls the current flow in a series connected transmit coil LC network to create a simple, safe and versatile wireless power transmitter.

The LTC4125 automatically adjusts its driving frequency to match the LC network resonant frequency. This AutoResonant switching allows the device to deliver maximum power from a low voltage input supply (3V to 5.5V) to a tuned receiver. To optimize system efficiency, the LTC4125 employs a periodic transmit power search and adjusts the transmission power based on the receiver load requirements. The device stops delivering power during a fault condition, or if a foreign object is detected.

The LTC4125 also includes a programmable maximum average input current limit and an NTC input as additional means for foreign object and overload protection. The LTC4125 is available in a 20-lead low profile (0.75mm) 4mm × 5mm QFN package.

Applications

  • Hermetically and/or Electrically Insulated Devices
  • Military Sensors and Devices
  • Medical Equipment
  • Industrial Handhelds

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Сопутствующие компоненты

LTC4125 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.