Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Low Power Wireless NiMH Charger
  • Low Minimum Input Voltage: 2.2V
  • Small Total Solution Volume
  • 1.5V, 25mA Linear Single-Cell NiMH Charger
  • Temperature Compensated Charge Voltage
  • Integrated Rectifier with Overvoltage Limit
  • Zinc-Air Battery Detection
  • Reverse Polarity Protection
  • Thermally Enhanced 6-Lead (2mm × 2mm) DFN package

Подробнее о продукте

The LTC4123 is a low power wireless receiver and a constant-current/constant-voltage linear charger for NiMH batteries. An external programming resistor sets the charge current up to 25mA. The temperature compensated charge voltage feature protects the NiMH battery and prevents overcharging.

Wireless charging with the LTC4123 allows products to be charged while sealed within enclosures and eliminates bulky connectors in space constrained environments. The LTC4123 also makes it possible to charge NiMH batteries used in moving or rotating equipment.

The LTC4123 prevents charging of Zinc-Air batteries as well as batteries inserted with reverse polarity. The LTC4123 pauses charging if its temperature is too hot or too cold. An internal timer provides time-based charging termination.

The 2mm × 2mm DFN package and low external component count make the LTC4123 well-suited for hearing aid applications or other low power portable devices where small solution size is mandatory.

Applications

  • Hearing Aids
  • Smart Cards
  • Fitness Devices
  • Moving and/or Rotating Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4123

Сопутствующие компоненты

LTC4123 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.