Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4.4V to 40V
  • Temperature Compensated Input Voltage Regulation for Maximum Power Point Tracking (MPPT)
  • Adjustable Float Voltage 3.5V to 18V (LTC4121)
  • Fixed 4.2V Float Voltage Option (LTC4121-4.2)
  • High Efficiency: Up to 95%
  • 50mA to 400mA Programmable Charge Current
  • ±1% Feedback Voltage Accuracy
  • Programmable 5% Accurate Charge Current
  • Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 16-Lead (3mm × 3mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4121 is a 400mA constant-current/constantvoltage (CC/CV) synchronous step-down battery charger. In addition to CC/CV operation, the LTC4121 regulates its input voltage to a programmable percentage of the input open-circuit voltage. This technique maintains maximum power transfer with high impedance input sources such as solar panels.

An external resistor programs the charge current up to 400mA. The LTC4121-4.2 is suitable for charging Li-Ion/ Polymer batteries, while the programmable float voltage of the LTC4121 is suitable for several battery chemistries.

The LTC4121 and LTC4121-4.2 include an accurate RUN pin threshold, low voltage battery preconditioning and bad battery fault detection, timer termination, auto-recharge, and NTC temperature qualified charging. The FAULT pin provides an indication of bad battery or temperature faults.

Once charging is terminated, the LTC4121 signals end-ofcharge via the CHRG pin, and enters a low current SLEEP mode. An auto-restart feature starts a new charging cycle if the battery voltage drops by 2.2%.

Applications

  • Handheld Instruments
  • Solar Powered Devices
  • Industrial/Military Sensors and Devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC4121 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.