Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Dynamic Harmonization Control Optimizes Wireless Charging Over a Wide Coupling Range
- Wide Input Voltage Range (12.5V to 40V)
- Adjustable Float Voltage (3.5V to 11V)
- Fixed 4.2V Float Voltage Option (LTC4120-4.2)
- 50mA to 400mA Charge Current Programmed with a Single Resistor
- ±1% Feedback Voltage Accuracy
- Programmable 5% Accurate Charge Current
- No Microprocessor Required
- No Transformer Core
- Thermally Enhanced, Low Profile 16-Lead (3mm × 3mm × 0.75mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4120 is a constant-current/constant-voltage wireless receiver and battery charger. An external programming resistor sets the charge current up to 400mA. The LTC4120-4.2 is suitable for charging Li-Ion/Polymer batteries, while the programmable float voltage of the LTC4120 accommodates several battery chemistries. The LTC4120 uses a Dynamic Harmonization Control (DHC) technique that allows high efficiency contactless charging across an air gap.
The LTC4120 regulates its input voltage via the DHC pin. This technique modulates the resonant frequency of a receiver tank to automatically adjust the power received as well as the power transmitted to provide an efficient solution for wirelessly charging battery-powered devices.
Wireless charging with the LTC4120 provides a method to power devices in harsh environments without requiring expensive failure-prone connectors. This allows products to be charged while locked within sealed enclosures, or in moving or rotating equipment, or where cleanliness or sanitation is critical.
This full featured battery charger includes accurate RUN pin threshold, low voltage battery preconditioning and bad battery fault detection, timer termination, auto-recharge, and NTC temperature qualified charging. The FAULT pin provides an indication of bad battery or temperature faults.
Once charging is terminated, the LTC4120 signals end-of-charge via the CHRG pin, and enters a low current sleep mode. An auto-restart feature starts a new charging cycle if the battery voltage drops by 2.2%.
Applications
- Handheld Instruments
- Industrial/Military Sensors and Devices
- Harsh Environments
- Portable Medical Devices
- Physically Small Devices
- Electrically Isolated Devices
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Product Information (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4120 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.