Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Backup Battery Manager for Li-Ion/Polymer, Lead Acid, NiMH/NiCd Batteries and Super Capacitors
  • Charge and Discharge Battery with Voltages Above and Below the Input Supply Voltage
  • “No Heat” Battery Calibration Discharge Using System Load
  • Automatic Battery Backup with Input Supply Removal Using PowerPath Control
  • Standalone for Li-Ion/Polymer, SLA, and Supercaps
  • Optional SMBus/I2C Support Allows Battery Capacity Calibration Operation with Host
  • Over- and Under-Battery Voltage Protection
  • Adjustable Battery Float Voltage
  • Precision Charge Voltage ±0.5%
  • Programmable Charge/Calibration Current Up to 3A with ±3% Accuracy
  • Optional Temperature Qualified Charging
  • Wide Backup Battery Supply Range: 2.7V to 19V
  • Wide Input Supply Range: 4.5V to 19V
  • 38-Lead (5mm × 7mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4110 is a complete single chip, high efficiency, flyback battery charge and discharge manager with automatic switchover between the input supply and the backup battery or super capacitor. The IC provides four modes of operation: battery backup, battery charge, battery calibration and shutdown. Battery backup and battery charge are automatic standalone modes, while the optional calibration mode requires a CPU host to communicate over an SMBus. During calibration the flyback charger is used in reverse to discharge the battery with a programmable constant current into the system load eliminating heat generation. Three status outputs can be individually reconfigured over the SMBus to become GPIOs. User programmable over-discharge protection is provided. The SHDN pin isolates the battery to support shipping the product with a charged battery installed.

Multiple LTC4110s can be combined to form a redundant battery backup system or increase the number of battery packs to achieve longer backup run times.

The LTC4110 is available in a low profile (0.75mm), 38-pin 5mm × 7mm QFN package. The QFN features an exposed metal die mount pad for optimum thermal performance.

Applications

  • Backup Battery Systems
  • Server Memory Backup
  • Medical Equipment
  • High Reliability Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4110 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.