Обзор
Особенности и преимущества
- Switching Regulator with Bat-Track™ Adaptive Output Control Makes Optimal Use of Limited Input Power
- I2C Port for Optimal System Performance and Status Information
- Input Overvoltage Protection
- Bat-Track Control of External Step-Down Switching Regulator Maximizes Efficiency from Automotive and Other High Voltage Sources
- Instant-On Operation with Low Battery
- Optional Overtemperature Battery Conditioner Improves High Temperature Battery Safety Margin
- Ideal Diode Seamlessly Connects Battery When Input Power is Limited or Unavailable
- Full-Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
- Slew Control Reduces Switching EMI
- 20-Lead 3mm × 4mm × 0.75mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4099 is an I2C controlled high efficiency USB PowerPath™ controller and full-featured Li-Ion/Polymer battery charger. It seamlessly manages power distribution from multiple sources including USB, a wall adapter and a Li-Ion/Polymer battery.
The LTC4099 automatically limits its input current for USB compatibility. For automotive and other high voltage applications, the LTC4099 interfaces with an external switching regulator. Both the USB input and the auxiliary input controller feature Bat-Track optimized charging to provide maximum power to the application and reduced heat in high power density applications.
The I2C port allows digital control of important application parameters including input current limit, charge current and float voltage. Several status bits can also be read back via I2C.
An overvoltage protection circuit guards the LTC4099from high voltage damage on the low voltage VBUS pin.TheLTC4099 is available in a 20-Lead 3mm × 4mm × 0.75mmQFN Package.
Applications
- Media Players
- Portable Navigation Devices
- Smart Phones
- Industrial Handhelds
- Portable Medical Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.