Обзор
Особенности и преимущества
- Switching Regulator with Bat-Track™ Adaptive Output Control Makes Optimal Use of Limited Power Available from USB Port to Charge Battery and Power Application
- Overvoltage Protection Guards Against Damage
- Bat-Track External Step-Down Switching Regulator Control Maximizes Efficiency from Automotive, Firewire and Other High Voltage Input Sources
- 180mΩ Internal Ideal Diode Plus External Ideal Diode Controller Seamlessly Provide Low Loss PowerPath™ when Input Power is Limited or Unavailable
- Preset 4.2V Charge Voltage with 0.5% Accuracy (4.1V for LTC4098-1)
- 4.1V Float Voltage (LTC4098-1) Improves Battery Life and High Temperature Safety Margin
- Instant-On Operation with Discharged Battery
- 700mA Maximum Load Current from USB Port
- 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
- 20-Lead 3mm × 4mm × 0.75mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4098/LTC4098-1 are high efficiency USB Power-Path controllers and full-featured Li-Ion/Polymer battery chargers. They seamlessly manage power distribution from multiple sources including USB, wall adapter, automotive, Firewire or other high voltage DC/DC converters, and a Li-Ion/Polymer battery.
The LTC4098/LTC4098-1’s internal switching regulator automatically limits its input current for USB compatibility. For automotive and other high voltage applications, the LTC4098/LTC4098-1 interface with an external switching regulator to provide a high efficiency high voltage power path. Both the USB and the optional high voltage inputs feature Bat-Track optimized charging to provide maximum power to the application and ease thermal issues in high power density applications with input supplies from 5V to as high as 38V.
An overvoltage circuit protects the LTC4098/LTC4098-1 from high voltage damage on the USB/wall adaptor inputs with an N-channel FET and a resistor.
The LTC4098/LTC4098-1 are available in a 20-lead, 3mm × 4mm × 0.75mm QFN surface mount package.
Float Voltage | |
LTC4098 | 4.2V (1-cell Li-Ion/Li-Polymer) |
LTC4098-1 | 4.1V (1-cell Li-Ion/Li-Polymer) |
LTC4098-3.6 | 3.6V (1-cell LiFePO4) |
Applications
- Media Players
- GPS
- PDAs
- Smart Phones
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC4098 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.