Обзор
Особенности и преимущества
- Charges Single-Cell Li-Ion Battery from Wall Adapter and USB Inputs
- Automatic Input Detection (DC Input has Charging Priority)
- Charge Current Programmable up to 1.2A from Wall Adapter Input
- C/X Charge Current Termination
- Input Power Present Output (PWR) with 120mA Drive Capability
- Independent DC, USB Charge Current Programming
- Preset Float Voltage with ±0.6% Accuracy
- Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating*
- Charge Status Output
- Automatic Recharge
- 20µA Charger Quiescent Current in Shutdown
- Available in a Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4096/LTC4096X are standalone linear chargers that are capable of charging a single-cell Li-Ion or Li-Polymer battery from both wall adapter and USB inputs. The chargers can detect power at the inputs and automatically select the appropriate power source for charging.
No external sense resistor or blocking diode is required for charging due to the internal MOSFET architecture. Internal thermal feedback regulates the battery charge current to maintain a constant die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The float voltage is fixed at 4.2V and the charge current is programmed with an external resistor. The LTC4096 terminates the charge cycle when the charge current drops below the user programmed termination threshold after the final float voltage is reached. The LTC4096 can be put into shutdown mode reducing the DCIN supply current to 20µA, the USBIN supply current to 10µA, and the battery drain current to less than 2µA even with power applied to both inputs.
Other features include trickle charge (LTC4096 only), automatic recharge, undervoltage lockout, charge status output and power present output with 120mA drive capability.
Applications
- Cellular Telephones
- MP3 Players
- Portable Handheld Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Сопутствующие компоненты
LTC4096 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.