Обзор

Особенности и преимущества

  • Full-Featured Standalone USB Li-Ion/Polymer Battery Charger
  • 100mA to 950mA Programmable Charge Current
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • Internal Safety Timer Termination
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Preset 4.2V Float Voltage with 0.5% Accuracy
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback
  • Charge Current Monitor Output for Gas Gauging
  • Automatic Recharge
  • Bad-Battery Detection
  • 8.5µA Input Supply Current in Suspend Mode
  • Tiny 8-Lead (2mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4095 is a complete constant-current/constant-voltage linear charger for single-cell lithium-ion/polymer batteries. Its small 2mm × 2mm DFN package and low external component count make the LTC4095 especially well-suited for portable USB power applications.

Up to 950mA of charge current may be programmed via a single resistor from the PROG pin to ground. The HPWR pin allows the charge current to be set at 20% or 100% of its full-scale programmed value. An internal safety timer terminates charge current. The final float voltage is preset to 4.2V and held to a tight 0.5% tolerance. Also featured is an NTC thermistor input to monitor battery temperature while charging, a C/10 current detection output, automatic recharge, bad-battery detection and low-battery trickle charge. A thermal feedback loop regulates the charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient thermal conditions.

The LTC4095 is available in a tiny, low profile (0.75mm) 8-lead 2mm × 2mm DFN package.

Applications

  • PDAs
  • Media Players
  • Cellular Phones
  • Other Portable Electronics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4095 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.