Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Seamless Transition Between Primary Power Source and Li-Ion Battery
- 2A High Voltage Step-Down Regulator with Adaptive Output Control
- Internal 75mΩ Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Provides Low Loss PowerPath™ When Primary Supply Not Present
- Wide Input Voltage Range: 6V to 36V (60V Abs Max)
- 4.45V Max Output Voltage
- Full Featured Li-Ion Battery Charger
- Pin Selectable 4.1V and 4.2V Charge Voltage Options
- Thermally Enhanced Low Profile (0.75mm) 6mm × 3mm 22-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4091 is a 36V Li-Ion battery charger and power backup manager. The integrated step-down switching regulator charges a battery from a primary power source while providing power to the load. If primary power is lost, the load is seamlessly transitioned to the backup Li-ion/polymer battery. To protect sensitive downstream loads, the maximum output voltage is 4.45V.
The LTC4091 provides an adaptive output that tracks the battery voltage for high efficiency charging. The charge current is programmable and an end-of-charge status output (CHRG) indicates full charge. Also featured is a termination timer and an NTC thermistor input used to monitor battery temperature while charging.
During backup, an internal 75mΩ ideal diode connects the battery to the load. An optional external ideal diode FET driver is available to reduce the voltage drop even further. 4.1V or 4.2V battery charge voltages can be selected.
Applications
- Fleet and Asset Tracking
- Automotive GPS Data Loggers
- Automotive Telematics Systems
- Battery Backup Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Сопутствующие компоненты
LTC4091 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4091 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.