Обзор

Особенности и преимущества

  • Seamless Transition Between Power Sources: Li-Ion Battery, USB, and 6V to 36V Supply (60V Max)
  • 2A Output High Voltage Buck Regulator with Bat-Track Adaptive Output Control
  • 3.95V Float Voltage Improves Battery Life Span and High Temperature Safety Margin
  • Internal 215mW Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Provides Low Loss Power Path When External Supply/ USB Not Present
  • Load Dependent Charging from USB Input Guarantees Current Compliance
  • Full Featured Li-Ion Battery Charger
  • 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Tiny (3mm × 6mm × 0.75mm) 22-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4090-3 is a USB power manager plus high voltage Li-Ion/Polymer battery charger. The device controls the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit. The LTC4090-3 also accommodates high voltage power supplies, such as 12V AC/DC wall adapters, Firewire, or automotive power.

The LTC4090 provides a Bat-Track adaptive output that tracks the battery voltage for high efficiency charging from the high voltage input. This 3.95V version of the standard LTC4090 is intended for applications which have extended battery lifetime requirements or those that require high temperature (>60°C) operation or storage under these conditions. A reduced float voltage will trade off initial cell capacity for the benefit of increased capacity retention over the life of the battery. The charge current is programmable and an end-of-charge status output (CHRG) indicates full charge.

Float Voltage (V) NTC Hot Threshold Bat-Track Adaptive HV Output
LTC4090 4.2V 29% VVNTC Yes
LTC4090-3 3.95V 32.6% VVNTC Yes
LTC4090-5 4.2V 29% VVNTC No

Applications

  • Embedded Automotive Accessories
  • Personal Navigation Devices
  • Other USB-Based Handheld Products


Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4090

Сопутствующие компоненты

LTC4090-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC4090-3 Обсуждения

RE: ADRV9026HB EVM less
12 час (часов) назад в категории Design Support ADRV9026/ADRV9029
RE: 120V High Voltage measurement
2 день (дней) назад в категории Amplifiers
RE: ADF4159
5 день (дней) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь