Обзор
Особенности и преимущества
- Seamless Transition Between Power Sources: Li-Ion Battery, USB, and 6V to 36V External Supply
- High Efficiency 1.2A Charger from 6V to 36V Input with Adaptive Output Control (LTC4089)
- Load Dependent Charging from USB Input Guarantees Current Compliance
- 215mΩ Internal Ideal Diode plus Optional External Ideal Diode Controller Provides Low Loss Power Path When External Supply/USB Not Present
- Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate without Risk of Overheating
- Selectable 100% or 20% Current Limit (e.g., 500mA/100mA) from USB Input
- Preset 4.2V Charge Voltage with 0.8% Accuracy
- C/10 Charge Current Detection Output
- NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
- Tiny (6mm × 3mm × 0.75mm) 22-Pin DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4089/LTC4089-5 are USB power managers plus high voltage Li-Ion battery chargers. These devices control the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit. The LTC4089/LTC4089-5 also accommodate high voltage power supplies, such as 12V AC-DC wall adapters, FireWire, or automotive power.
The LTC4089 provides an adaptive output that tracks the battery voltage for high efficiency charging from the high voltage input. The LTC4089-5 provides a fixed 5V output from the high voltage input to charge single cell Li-Ion batteries. The charge current is programmable and an end-of-charge status output (CHRG) indicates full charge. Also featured is programmable total charge time, an NTC thermistor input used to monitor battery temperature while charging and automatic recharging of the battery.
Part Number | Float Voltage | NTC Hot Threshold | Bat-Track HV Output |
LTC4089 | 4.2V | 29% Vvntc | Yes |
LTC4089-1 | 4.1V | 32.6% Vvntc | No |
LTC4089-3 | 3.95V | 32.6% Vvntc | Yes |
LTC4089-5 | 4.2V | 29% Vvntc | No |
Applications
- Portable USB Devices—GPS Receivers, Cameras, MP3 Players, PDAs
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Сопутствующие компоненты
LTC4089 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.