Обзор
Особенности и преимущества
- Seamless Transition Between Power Sources: Li-Ion Battery, USB, and 6V to 36V External Supply
- High Efficiency 1.2A Charger from 6V to 36V Input with Adaptive Output Control
- 3.95V Float Voltage Improves Battery Lifespan and High Temperature Safety Margin
- Load Dependent Charging from USB Input Guarantees Current Compliance
- 215mΩ Internal Ideal Diode plus Optional External Ideal Diode Controller Provides Low Loss Power Path When External Supply/USB Not Present
- Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate without Risk of Overheating
- Selectable 100% or 20% Current Limit (e.g., 500mA/100mA) from USB Input
- Preset 3.95V Charge Voltage with ±0.8% Accuracy
- C/10 Charge Current Detection Output
- NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
- Tiny (6mm × 3mm × 0.75mm) 22-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4089-3 is a USB power manager plus high voltage Li-Ion battery charger. This device controls the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit. The LTC4089-3 also accommodates high voltage power supplies, such as 12V AC/DC wall adapters, Firewire, or automotive power.
The LTC4089-3 provides an adaptive output that tracks the battery voltage for high efficiency charging from the high voltage input. This 3.95V version of the the standard LTC4089 is intended for applications which have extended battery lifetime requirements or those that require high temperature (approximately >60°C) operation or storage. Under these conditions, a reduced float voltage will trade-off initial cell capacity for the benefit of increased capacity retention over the life of the battery. The charge current is programmable and an end-of-charge status output (CHRG) indicates full charge. Also featured are programmable total charge time, an NTC thermistor input used to monitor battery temperature while charging and automatic recharging of the battery.
Part Number | Float Voltage | NTC Hot Threshold | Bat-Track HV Output |
LTC4089 | 4.2V | 29% VVNTC | Yes |
LTC4089-1 | 4.1V | 32.6% VVNTC | No |
LTC4089-3 | 3.95V | 32.6% VVNTC | Yes |
LTC4089-5 | 4.2V | 29% VVNTC | No |
Applications
- Portable USB Devices—GPS Receivers, Cameras,MP3 Players, PDAs
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Сопутствующие компоненты
LTC4089-3 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4089-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.