Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Seamless Transition Between Power Sources: Li-Ion Battery, USB, and 6V to 36V External Supply
  • High Efficiency 1.2A Charger from 6V to 36V Input
  • Load Dependent Charging from USB Input Guarantees Current Compliance
  • 215mΩ Internal Ideal Diode plus Optional External Ideal Diode Controller Provides Low Loss Power Path When External Supply/USB Not Present
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate without Risk of Overheating
  • Selectable 100% or 20% Current Limit (e.g., 500mA/ 100mA) from USB Input
  • Preset 4.1V Charge Voltage with 0.8% Accuracy
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Tiny (6mm × 3mm × 0.75mm) 22-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4089-1 is a USB power manager plus high voltage Li-Ion battery charger. This device controls the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit. The LTC4089-1 also accommodates high voltage power supplies, such as 12V AC-DC wall adapters, FireWire, or automotive power.

The LTC4089-1 provides a fixed 5V output from the high voltage input to charge single cell Li-Ion batteries. The charge current is programmable and an end-of-charge status output (CHRG) indicates full charge. Also featured is programmable total charge time, an NTC thermistor input used to monitor battery temperature while charging and automatic recharging of the battery.

Part Number
Float Voltage NTC Hot Threshold Bat-Track HV Output
LTC4089 4.2V 29% VVNTC Yes
LTC4089-1 4.1V 32.6% VVNTC No
LTC4089-3 3.95V 32.6% VVNTC Yes
LTC4089-5 4.2V 29% VVNTC No

Applications

  • Portable USB Devices—GPS Receivers, Cameras, MP3 Players, PDAs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4089-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4089-1 Обсуждения

RE: No-Os drivers DAC_DMA Example build problem
17 час (часов) назад в категории OS Drivers
RE: ADF5902 datasheet - INITIALIZATION SEQUENCE - ramp up 200MHz???
1 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: ADL5513 10MHz
1 день (дней) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь