Обзор

Особенности и преимущества

  • Switching Regulator Makes Optimal Use of Limited Power Available from USB Port to Charge Battery  and Power Application
  • 180mΩ Internal Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Seamlessly Provides Low  Loss Power Path When Input Power is Limited or  Unavailable
  • Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
  • VBUS Operating Range: 4.25V to 5.5V (7V Absolute  Maximum—Transient)
  • 1.2A Maximum Input Current Limit
  • 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
  • Bat-Track Adaptive Output Control
  • Slew Control Reduces Switching EMI
  • Low Profile (0.75mm) 14-Lead 4mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4088 is a high efficiency USB PowerPath controller and Li-Ion/Polymer battery charger. It includes a synchronous switching input regulator, a full-featured battery charger and an ideal diode. Designed specifically for USB applications, the LTC4088’s switching regulator automatically limits its input current to either 100mA, 500mA or 1A for wall-powered applications via logic control.

The switching input stage provides power to VOUT where power sharing between the application circuit and the battery charger is managed. Unlike linear PowerPath controllers, the LTC4088’s switching input stage can use nearly all of the 0.5W or 2.5W available from the USB port with minimal power dissipation. This feature allows the LTC4088 to provide more power to the application and eases thermal issues in space-constrained applications.

An ideal diode ensures that system power is available from the battery when the input current limit is reached or if the USB or wall supply is removed.

The LTC4088 is available in the low profile 14-Lead 4mm × 3mm × 0.75mm DFN surface mount package.

Input Logic Truth Table Automatic Charge Current Reduction 3.3V LDO
LTC4088 Battery charger enabled with all logic inputs grounded No Yes
LTC4088-1 Battery charger enabled with all logic inputs grounded Yes No
LTC4088-2 Battery charger enabled with all logic inputs grounded Yes No

Applications

  • Media Players
  • Digital Cameras
  • GPS
  • PDAs
  • Smart Phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4088 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.