Обзор

Особенности и преимущества

  • Switching Regulator Makes Optimal Use of Limited Power Available from USB Port to Charge Battery and Power Application
  • 180mΩ Internal Ideal Diode Plus External Ideal Diode Controller Seamlessly Provide Low Loss Power Path When Input Power is Limited or Unavailable
  • Automatic Charge Current Reduction Maintains 3.6V Minimum VOUT
  • Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
  • VBUS Operating Range: 4.25V to 5.5V (7V Absolute Maximum—Transient)
  • 1.2A Maximum Input Current Limit
  • 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
  • Bat-Track Adaptive Output Control
  • Slew Control Reduces Switching EMI
  • Low Profile (0.75mm) 14-Lead 4mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4088-1/LTC4088-2 is a high efficiency USB PowerPath controller and Li-Ion/Polymer battery charger. It includes a synchronous switching input regulator, a full-featured battery charger and an ideal diode. Designed specifically for USB applications, the LTC4088-1/LTC4088-2's switching regulator automatically limits its input current to either 100mA, 500mA or 1A via logic control. The LTC4088-1 powers-up with the charger off; the LTC4088-2 powers-up with the charger on.

The switching input stage provides power to VOUT where power sharing between the application circuit and the battery charger is managed. Charge current is automatically reduced to maintain a regulated 3.6V VOUT during low-battery conditions. As the battery is charged, VOUT tracks VBAT for high efficiency charging. This feature allows the LTC4088-1/LTC4088-2 to provide more power to the application and eases thermal issues in constrained applications.

An ideal diode ensures that system power is available from the battery when the input current limit is reached or if the USB or wall supply is removed. The LTC4088-1/LTC4088-2 is available in the low profile 14-Lead 4mm × 3mm × 0.75mm DFN surface mount package.

Input Logic Truth Table Automatic Charge Current Reduction 3.3V LDO
LTC4088 Battery charger enabled with all logic inputs grounded No Yes
LTC4088-1 Battery charger enabled with all logic inputs grounded Yes No
LTC4088-2 Battery charger enabled with all logic inputs grounded Yes No

Applications

  • Media Players
  • Digital Cameras
  • GPS
  • PDAs
  • Smart Phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC4088-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.