Обзор

Особенности и преимущества

  • Seamless Transition Between Input Power Sources: Li-Ion Battery, USB and 5V Wall Adapter
  • 215mΩ Internal Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Provide Low Loss PowerPath When Wall Adapter/USB Input Not Present
  • Load Dependent Charging Guarantees Accurate USB Input Current Compliance
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate Without Risk of Overheating
  • Selectable 100% or 20% Input Current Limit (e.g., 500mA/100mA)
  • Battery Charge Current Independently Programmable Up to 1.2A
  • Preset 4.2V Charge Voltage with 0.8% Accuracy
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Tiny (4mm × 3mm × 0.75mm) 14-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4085 is a USB power manager and Li-Ion battery charger designed for portable battery-powered applications. The part controls the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. The total input current can be limited to 20% or 100% of a programmed value up to 1.5A (typically 100mA or 500mA). Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and charge current does not exceed the programmed input current limit.

The LTC4085 includes a complete constant-current/constant-voltage linear charger for single cell Li-ion batteries. The float voltage applied to the battery is held to a tight 0.8% tolerance, and charge current is programmable using an external resistor to ground. An end-of-charge status output CHRG indicates full charge. Total charge time is programmable by an external capacitor to ground. When the battery drops 100mV below the float voltage, automatic recharging of the battery occurs. Also featured is an NTC thermistor input used to monitor battery temperature while charging.

The LTC4085 is available in a 14-lead low profile 4mm × 3mm DFN package.

Float Voltage (V) NTC Hot Threshold Undervoltage Current Limit
LTC4085 4.2V 29% Vvntc Yes
LTC4085-1 4.1V 32.6% Vvntc Yes
LTC4085-3 3.95V 32.6% Vvntc Yes
LTC4085-4 3.95V 32.6% Vvntc No

Applications

  • Portable USB Devices: Cameras, MP3 Players, PDAs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4085
LTC4085-1
LTC4085-3
LTC4085-4

Сопутствующие компоненты

LTC4085 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.