Обзор

Особенности и преимущества

  • Seamless Transition Between Input Power Sources: Li-Ion/Polymer Battery, USB and 5V Wall Adapter
  • 215mΩ Internal Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Provide Low Loss PowerPath When Wall Adapter/USB Input Not Present
  • Load Dependent Charging Guarantees Accurate USB Input Current Compliance
  • 3.95V Float Voltage Improves Battery Life Span and High Temperature Safety Margin
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate without Risk of Overheating*
  • Selectable 100% or 20% Input Current Limit (e.g., 500mA/100mA)
  • Battery Charge Current Independently Programmable Up to 1.2A
  • Automatic Output Undervoltage Charge Current Reduction (LTC4085-3)
  • Tiny (4mm × 3mm × 0.75mm) 14-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4085-3/LTC4085-4 is a USB power manager and Li-Ion/Polymer battery charger designed for portable battery-powered applications. The part controls the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. The total input current can be limited to 20% or 100% of a programmed value up to 1.5A (typically 100mA or 500mA). Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and charge current does not exceed the programmed input current limit.

The LTC4085-3/LTC4085-4 includes a complete constantcurrent/ constant-voltage linear charger for single cell Li-Ion batteries. These 3.95V versions of the standard LTC4085 are intended for applications which have extended battery lifetime requirements or those that require high temperature (approximately >60°C) operation or storage. Under these conditions, a reduced fl oat voltage will trade-off initial cell capacity for the benefi t of increased capacity retention over the life of the battery. A reduced fl oat voltage also minimizes swelling in prismatic and polymer cells, and avoids open CID (pressure fuse) in cylindrical cells.

The LTC4085-3/LTC4085-4 also includes a programmable termination timer, automatic recharging, an end-of-charge status output and an NTC thermistor.

Float Voltage (V) NTC Hot Threshold Undervoltage Current Limit
LTC4085 4.2V 29% Vvntc Yes
LTC4085-1 4.1V 32.6% Vvntc Yes
LTC4085-3 3.95V 32.6% Vvntc Yes
LTC4085-4 3.95V 32.6% Vvntc No

Applications

  • Portable USB Devices
No

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4085
LTC4085-1
LTC4085-3
LTC4085-4

Сопутствующие компоненты

LTC4085-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4085-3 Обсуждения

RE: Pluto HDL Interpolator/Decimator
1 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
AD5940_EDA Firmware
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs
RE: EVAL-AD5370 Setup and Getting Started
3 день (дней) назад в категории Precision DACs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь