Обзор

Особенности и преимущества

  • Seamless Transition Between Input Power Sources: Li-Ion Battery, USB and 5V Wall Adapter
  • 215mΩ Internal Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Provide Low Loss PowerPath When Wall Adapter/USB Input Not Present
  • Load Dependent Charging Guarantees Accurate USB Input Current Compliance
  • 4.1V Float Voltage Improves Battery Life Span and High Temperature Safety Margin
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate Without Risk of Overheating*
  • Selectable 100% or 20% Input Current Limit (e.g., 500mA/100mA)
  • Battery Charge Current Independently Programmable Up to 1.2A
  • Preset 4.1V Charge Voltage with 0.8% Accuracy
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • Tiny (4mm × 3mm × 0.75mm) 14-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4085-1 is a USB power manager and Li-Ion battery charger designed for portable battery-powered applications. The part controls the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. The total input current can be limited to 20% or 100% of a programmed value up to 1.5A (typically 100mA or 500mA). Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and charge current does not exceed the programmed input current limit.

The LTC4085-1 includes a complete constant-current/constant-voltage linear charger for single cell Li-Ion batteries. This 4.1V version of the standard LTC4085 is intended for applications which will be operated or stored above approximately 60°C. Under these conditions, a reduced foat voltage will trade-off initial cell capacity for the benefit of increased capacity retention over the life of the battery. A reduced float voltage also minimizes swelling in prismatic and polymer cells, and avoids open CID (pressure fuse) in cylindrical cells.

The LTC4085-1 also includes a programmable termination timer, automatic recharging, an end-of-charge status output and an NTC thermistor.

The LTC4085-1 is available in a 14-lead low profile 4mm × 3mm DFN package.


Float Voltage (V) NTC Hot Threshold Undervoltage Current Limit
LTC4085 4.2V 29% VVNTC Yes
LTC4085-1 4.1V 32.6% VVNTC Yes
LTC4085-3 3.95V 32.6% VVNTC Yes
LTC4085-4 3.95V 32.6% VVNTC No

Applications

  • Portable USB Devices: Cameras, MP3 Players, PDAs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4085
LTC4085-1
LTC4085-3
LTC4085-4

Сопутствующие компоненты

LTC4085-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь