Обзор

Особенности и преимущества

Battery Charger:
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charge Rate Without Risk of Overheating
  • Internal 4.5 Hour Safety Timer for Termination
  • Charge Current Programmable Up to 500mA with 5% Accuracy
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • 5µA Supply Current in Shutdown Mode
Switching Regulator:
  • High Efficiency Synchronous Buck Converter
  • 300mA Output Current (Constant-Frequency Mode)
  • 2.7V to 4.5V Input Range (Powered from BAT Pin)
  • 0.8V to VBAT Output Range
  • MODE Pin Selects Fixed (2.25MHz) Constant-Frequency PWM Mode or Low ICC (23µA) Burst Mode® Operation
  • 2µA BAT Current in Shutdown Mode
  • 10-lead, low profile (0.75 mm) 3mm × 3mm DFN package

Подробнее о продукте

The LTC4081is a complete constant-current/constantvoltage linear battery charger for a single-cell 4.2V lithium-ion/polymer battery with an integrated 300mA synchronous buck converter. A 3mm × 3mm DFN package and low external component count make the LTC4081 especially suitable for portable applications. Furthermore, the LTC4081 is specifically designed to work within USB power specifications.

The CHRG pin indicates when charge current has dropped to ten percent of its programmed value (C/10). An internal 4.5-hour timer terminates the charge cycle. The fullfeatured LTC4081 battery charger also includes trickle charge, automatic recharge, soft-start (to limit inrush current) and an NTC thermistor input used to monitor battery temperature.

The LTC4081 integrates a synchronous buck converter that is powered from the BAT pin. It has an adjustable output voltage and can deliver up to 300mA of load current. The buck converter also features low current high efficiency Burst Mode operation that can be selected by the MODE pin.

The LTC4081 is available in a 10-lead, low profile (0.75mm) 3mm × 3mm DFN package.

Applications

  • Wireless Headsets
  • Bluetooth Applications
  • Portable MP3 Players
  • Multifunction Wristwatches

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь