Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 60V
  • Adjustable Battery Voltage: 1.2V to 60V
  • Adjustable Charge Current: 10mA to 250mA
  • Low Quiescent Current While Charging: IIN = 4μA
  • Ultralow Battery Drain When Shutdown or Charged:
    • IBAT < 0.01μA
  • Auto Recharge
  • Input Voltage Regulation for High Impedance Sources
  • Thermal Regulation Maximizes Output Current without Overheating
  • Constant Voltage Feedback with ±0.5% Accuracy
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Adjustable Safety Timer
  • Charging Status Indication
  • Thermally Enhanced 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC4079 is a low quiescent current, high voltage linear charger for most battery chemistry types including Li-Ion/Polymer, LiFePO4, Lead-Acid or NiMH battery stacks up to 60V. The maximum charge current is adjustable from 10mA to 250mA with an external resistor. The battery charge voltage is set using an external resistor divider.

With an integrated power device, current sensing and reverse current protection, a complete charging solution using the LTC4079 requires very few external components. Thermal regulation ensures maximum charge current up to the specified limit without the risk of overheating. Charging can be terminated by either C/10 or adjustable timer.

Input voltage regulation reduces charge current when the input voltage falls to an adjustable level or the battery voltage, making it well suited for energy harvesting applications. Other features include temperature qualified charging, bad battery detection, automatic recharge with sampled feedback in standby for negligible battery drain, and an open-drain CHRG status output. The device is offered in a compact, thermally enhanced 10-lead (3mm × 3mm) DFN package.

APPLICATIONS

  • Embedded Automotive and Industrial
  • Backup Battery Charging from Another Battery
  • Energy Harvesting Charger
  • Thin Film Battery Products

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4079

Сопутствующие компоненты

LTC4079 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.