Обзор

Особенности и преимущества

  • Charger Plus Pack Protection in One IC
  • Low Operating Current (550nA)
  • Near Zero Current (<0.1nA) Low Battery Disconnect Function to Protect Batteries from Over-Discharge
  • Pin Selectable Low Battery Disconnect Level: 2.7V or 3.2V
  • 1% Float Voltage Accuracy Over Temperature
  • 50mA Maximum Internal Shunt Current
  • Pin Selectable Float Voltage Options: 4.0V, 4.1V, 4.2V
  • Ultralow Power Pulsed NTC Float Conditioning for Li-Ion/Polymer Protection
  • Suitable for Intermittent, Continuous and Very Low Power Charging Sources
  • High Battery Status Output
  • Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 8-lead (2mm × 3mm) DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4071 allows simple charging of Li-Ion/Polymer batteries from very low current, intermittent or continuous charging sources. A near-zero current low battery latching disconnect function protects even the lowest capacity batteries from deep discharge and potentially irreparable damage. The 550nA to 50mA operating current makes charging possible from previously unusable sources. With its low operating current the LTC4071 is well suited to charge low capacity Li-Ion or thin film batteries in energy harvesting applications. The unique architecture of the LTC4071 allows for an extremely simple battery charger solution, requiring just one external resistor.

The LTC4071 offers a pin selectable float voltage with ±1% accuracy. The integrated thermal battery qualifier extends battery lifetime and improves reliability by automatically reducing the battery float voltage at NTC thermistor temperatures above 40°C. The LTC4071 also provides two pin selectable low battery disconnect levels and a high battery status output.

The device is offered in two thermally enhanced packages, a compact low profile (0.75mm) 8-lead (2mm × 3mm) DFN and an 8-lead MSOP package.

Applications

  • Low Capacity, Li-Ion/Polymer Battery Back-Up
  • Thin Film Batteries
  • Energy Scavenging/Harvesting
  • Solar Power Systems with Back-Up
  • Memory Back-Up
  • Embedded Automotive

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Материалы по выбору продукта (3)
  • Технические статьи (2)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC4071

    Сопутствующие компоненты

    LTC4071 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые µModule Regulator

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.