Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Operating Current (450nA)
  • 1% Float Voltage Accuracy Over Full Temperature and Shunt Current Range
  • 50mA Maximum Internal Shunt Current (500mA with External PFET)
  • Pin Selectable Float Voltage Options: 4.0V, 4.1V, 4.2V
  • Ultralow Power Pulsed NTC Float Conditioning for Li-Ion/Polymer Protection
  • Suitable for Intermittent, Continuous and Very Low Power Charging Sources
  • Low and High Battery Status Outputs
  • Simple Low Voltage Load Disconnect Application
  • Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 8-Lead (2mm × 3mm) DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4070 allows simple charging of Li-Ion/Polymer batteries from very low current, intermittent or continuous charging sources. The 450nA to 50mA operating current makes charging possible from previously unusable sources. With the addition of an external pass device, shunt current may be boosted to 500mA. Stacked cell high voltage battery packs are inherently balanced with shunt charging. With its low operating current, the LTC4070 is well suited to charge thin film batteries in energy harvesting applications where charging sources may be intermittent or very low power. The unique architecture of the LTC4070 allows for an extremely simple battery charger solution; requiring just one external resistor.

The LTC4070 offers a pin selectable float voltage with 1% accuracy across the full range of operating temperature and shunt current. The integrated thermal battery qualifier extends battery lifetime and improves reliability by automatically reducing the battery float voltage at NTC thermistor temperatures above 40°C. The LTC4070 also provides both low and high battery status outputs. For applications requiring pack protection, see LTC4071.

The device is offered in two thermally enhanced packages, a compact low profile (0.75mm) 8-lead (2mm × 3mm) DFN and an 8-lead MSOP package.

Applications

  • Low Power Li-Ion/Polymer Battery Back-Up
  • Solar Power Systems with Back-Up
  • Memory Back-Up
  • Embedded Automotive
  • Thin Film Batteries
  • Energy Scavenging/Harvesting

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4070

Сопутствующие компоненты

LTC4070 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.