Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Linear Charger in 2mm × 2mm DFN Package
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • Timer Charge Termination
  • Charge Current Programmable Up to 750mA with 5% Accuracy
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Preset 4.4V Float Voltage with 0.6% Accuracy
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charge Rate Without Risk of Overheating
  • Charge Current Monitor Output for Gas Gauging
  • Automatic Recharge
  • Charges Single-Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • 20µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Soft-Start Limits Inrush Current
  • Tiny 6-Lead (2mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4069-4.4 is a complete constant-current/constant-voltage linear charger for high capacity single-cell lithium-ion batteries with a 4.4V float voltage. The 2mm × 2mm DFN package and low external component count make the LTC4069-4.4 especially well-suited for portable applications. Furthermore, LTC4069-4.4 is specifically designed to work within USB power specifications.

The CHRG pin indicates when charge current has dropped to ten percent of its programmed value (C/10). An internal timer terminates charging according to battery manufacturer specifications.

No external sense resistor or blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. Thermal feedback regulates charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions.

When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4069-4.4 automatically enters a low current state, dropping battery drain current to less than 1µA. With power applied, LTC4069-4.4 can be put into shutdown mode, reducing the supply current to less than 20µA.

The LTC4069-4.4 also includes automatic recharge, lowbattery charge conditioning (trickle charging), soft-start (to limit inrush current) and an NTC thermistor input used to monitor battery temperature.

The LTC4069-4.4 is available in a tiny 6-lead, low profile (0.75mm) 2mm × 2mm DFN package.

Float Voltage
LTC4069 4.2V
LTC4069-4.4 4.4V

Applications

  • Wireless PDAs
  • Cellular Phones
  • Portable Electronics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4069-4.4 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4069-4.4 Обсуждения

LTC5562 wide band low power active mixer
13 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: SysParameters
19 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADI IIO Oscilloscope FPGA Settings
24 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь