Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Charge Current Up to 950mA
  • Complete Linear Charger in DFN Package
  • No MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating*
  • Charges Directly from a USB Port
  • Programmable Charge Current Termination
  • Preset 4.2V Charge Voltage with ±1% Accuracy
  • Charge Current Monitor Output for Gas Gauging*
  • Automatic Recharge
  • Charge Status Output
  • “AC Present” Output
  • 2.9V Trickle Charge Threshold (LTC4068)
  • Available Without Trickle Charge (LTC4068X)
  • Soft-Start Limits Inrush Current
  • Low Profile (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4068 is a complete constant-current/constantvoltage linear charger for single cell lithium-ion batteries. Its DFN package and low external component count make the LTC4068 ideally suited for portable applications. Furthermore, the LTC4068 is designed to work within USB power specifications.

No external sense resistor or external blocking diode are required due to the internal MOSFET architecture. Thermal feedback regulates the charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The charge voltage is fixed at 4.2V and the charge current is programmed with a resistor. The LTC4068 terminates the charge cycle when the charge current drops below the programmed termination threshold after the final float voltage is reached.

When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4068 enters a low current state dropping the battery drain current to less than 2µA. Other features include charge current monitor, undervoltage lockout, automatic recharge and status pins to indicate charge termination and the presence of adequate input voltage.

Protected by U.S. Patents, including 6522118.

Applications

  • Cellular Telephones, PDAs, MP3 Players
  • Bluetooth Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4068-4.2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4068-4.2 Обсуждения

IEND current setting in ADP5350
11 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
ADRV9361-z7035 Network Connexion failed while running adi_update_tools
15 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
RE: ADC only on FMCDAQ2
18 неделя (ль) назад в категории OS Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.