Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Input Current Limit:
    • Single Resistor at CLPROG Pin to Set and Monitor Input Current
  • Battery Charger/Ideal Diode/Controller:
    • 13V Overvoltage Protection
    • Full Featured Battery Charger with 4.2V Float
    • Up to 1.25A Programmable Charge Current
    • Thermal Regulation Maximizes Charge Current Without Risk of Overheating
    • Internal 2 Hour Termination Timer from Onset of Voltage Mode Charging
    • Automatic Load Switchover to Battery Power with Internal Ideal Diode and Drive Output for Optional External MOSFET
    • NTC Thermistor Input
    • Bad Battery Time-Out Detection
    • 4mm × 3mm 12-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4067 is a USB power management and Li-Ion/ Polymer battery charger designed for portable battery powered applications. The part controls total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. The total input current may be left unregulated, or it may be limited to 20% or 100% of the programmed value up to 1.5A (typically 500mA). Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current.

With the addition of an external P-channel MOSFET the LTC4067 can withstand voltages up to 13V.

The LTC4067 includes a complete constant current/constant voltage linear charger for single cell Li-Ion batteries. The float voltage applied to the battery is held to a tight 0.4% tolerance, and charge current is programmed using an external resistor to ground. An end-of-charge status output, CHRG, indicates full charge. Also featured is an NTC thermistor input used to monitor battery temperature while charging.

The LTC4067 is available in a 12-lead low profile 4mm × 3mm DFN package.

Applications

  • Automatic Battery Charging/Load Switchover
  • Backup Battery Charger
  • Uninterrupted Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4067 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.