Обзор

Особенности и преимущества

  • Seamless Transition Between Input Power Sources:
    Li-Ion Battery, USB and 5V Wall Adapter
  • Low Loss (50mΩ) Ideal Diode Path from BAT to OUT
  • Programmable Charge Current Detection (CHRG)
  • Load Dependent Charging Guarantees USB Input Current Compliance
  • Analog Gas Gauge Function
  • Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate Without Risk of Overheating*
  • Selectable 100% or 20% Current Limit (e.g., 500mA/100mA)
  • Termination Timer Adapts to Actual Charge Current
  • Preset 4.2V Charge Voltage with 0.8% Accuracy (4.1V for LTC4066-1)
  • NTC Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Thin Profile (0.75mm) 24-Lead 4mm x 4mm QFN Package
  • Ultrathin Profile (0.55mm) 24-Lead 4mm x 4mm UTQFN Package (LTC4066 Only)

Подробнее о продукте

The LTC4066/LTC4066-1 are USB power managers and Li-Ion battery chargers designed to work in portable battery-powered applications. The parts control the total current used by the USB peripheral for operation and battery charging. The total input current can be limited to 100mA, 500mA or “unlimited” (i.e., above 2A). Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the programmed input current limit.

The LTC4066/LTC4066-1 include a standalone constant-current / constant-voltage linear charger for single cell Li-ion batteries. The float voltage applied to the battery is held to a tight 0.8% tolerance, and charge current is programmable using an external resistor to ground. A programmable end-of-charge status output (CHRG) indicates full charge. BAT pin charge and discharge currents can be monitored via an analog output (ISTAT). Total charge time is programmable by an external capacitor to ground. When the battery drops 100mV below the float voltage, automatic recharging of the battery occurs. Also featured is an NTC thermistor input used to monitor battery temperature while charging.

The LTC4066/LTC4066-1 are available in a 24-pin thin profile (0.75mm) 4mm x 4mm QFN package. The LTC4066 is also available in a 24-pin ultrathin profile (0.55mm) 4mm x 4mm UTQFN package.

Applications

  • Portable USB Devices
  • GPS, Cameras, Broadband Wireless Modems
  • Mulitple Input Chargers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4066 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.