Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Linear Charger in 2mm × 2mm DFN Package
  • C/10 Charge Current Detection Output Timer Termination
  • Charge Current Programmable up to 750mA with 5% Accuracy
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Preset 4.2V Float Voltage with 0.6% Accuracy
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with
  • Thermal Feedback to Maximize Charging Rate Without Risk of Overheating
  • ACPR Pin Indicates Presence of Input Supply (LTC4065A Only)
  • Charge Current Monitor Output for Gas Gauging
  • Automatic Recharge
  • Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • 20µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Soft-Start Limits Inrush Current
  • Tiny 6-Lead (2mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4065 is a complete constant-current/constant-voltage linear charger for single-cell lithium-ion batteries. Its 2mm × 2mm DFN package and low external component count make the LTC4065 especially well-suited for portable applications. Furthermore, LTC4065 is specifically designed to work within USB power specifications.

The CHRG pin indicates when charge current has dropped to ten percent of its programmed value (C/10). An internal timer terminates charging according to battery manufacturer specifications.

No external sense resistor or blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. Thermal feedback regulates charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions.

When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4065 automatically enters a low current state, dropping battery drain current to less than 1µA. With power applied, LTC4065 can be put into shutdown mode, reducing the supply current to less than 20µA.

The full-featured LTC4065 also includes automatic recharge, low-battery charge conditioning (trickle charging), soft-start (to limit inrush current) and an open-drain status pin to indicate the presence of an adequate input voltage (LTC4065A only).

The LTC4065 is available in a tiny 6-lead, low profile (0.75mm) 2mm × 2mm DFN package.

Float Voltage (V) Charge Current Range Pin 5 Is EN or ACPR? Trickle Charge?
LTC4065 4.2V 40mA to 750mA EN Yes
LTC4065A 4.2V 40mA to 750mA ACPR Yes
LTC4065-4.4 4.2V 40mA to 750mA EN Yes
LTC4065L 4.2V 8mA to 250mA EN Yes
LTC4065LX 4.2V 8mA to 250mA EN No
LTC4065L-4.1 4.1V 8mA to 250mA EN Yes

Applications

  • Wireless PDAs
  • Cellular Phones
  • Portable Electronics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4065

Сопутствующие компоненты

LTC4065 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.