Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Linear Charger in 2mm × 2mm DFN Package
- C/10 Charge Current Detection Output
- Timer Termination
- Charge Current Programmable Up to 750mA with 5% Accuracy
- No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
- Preset 4.4V Float Voltage with 0.6% Accuracy
- Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate Without Risk of Overheating
- Charge Current Monitor Output for Gas Gauging
- Automatic Recharge
- Charges Single-cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
- 20µA Supply Current in Shutdown Mode
- Soft-Start Limits Inrush Current
- Tiny 6-Lead (2mm × 2mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4065-4.4 is a complete constant-current/constant-voltage linear charger for high capacity single-cell lithium-ion batteries with a 4.4V float voltage. Its 2mm × 2mm DFN package and low external component count make the LTC4065-4.4 especially well-suited for portable applications. Furthermore, LTC4065-4.4 is specifically designed to work within USB power specifications.
The CHRG pin indicates when charge current has dropped to ten percent of its programmed value (C/10). An internal timer terminates charging according to battery manufacturer specifications.
No external sense resistor or blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. Thermal feedback regulates charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions.
When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4065-4.4 automatically enters a low current state, dropping battery drain current to less than 1µA. With power applied, LTC4065-4.4 can be put into shutdown mode, reducing the supply current to less than 20µA.
The full-featured LTC4065-4.4 also includes automatic recharge, low-battery charge conditioning (trickle charging) and soft-start (to limit inrush current).
The LTC4065-4.4 is available in a tiny 6-lead, low profile (0.75mm) 2mm × 2mm DFN package.
Float Voltage (V) | Charge Current Range | Pin 5 Is EN or ACPR? | Trickle Charge? | |
LTC4065 | 4.2V | 40mA to 750mA | EN | Yes |
LTC4065A | 4.2V | 40mA to 750mA | ACPR | Yes |
LTC4065-4.4 | 4.4V | 40mA to 750mA | EN | Yes |
LTC4065L | 4.2V | 8mA to 250mA | EN | Yes |
LTC4065LX | 4.2V | 8mA to 250mA | EN | No |
LTC4065L-4.1 | 4.1V | 8mA to 250mA | EN | Yes |
Applications
- Wireless PDAs
- Cellular Phones
- Portable Electronics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC4065-4.4 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.