Обзор
Особенности и преимущества
- Charge Current Programmable up to 1A
- Integrated 100mA Adjustable Low Dropout Linear Regulator
- Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
- Preset Charge Voltage with ±0.35% Accuracy
- No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Needed
- Thermal Regulation Maximizes Charge Rate without Risk of Overheating
- Adjustable LDO Output Voltage Range: 1.2V to 4.2V
- Programmable Charge Termination Timer
- Programmable Charge Current Detection/Termination
- SmartStart™ Prolongs Battery Life
- Charge Status Output
- 35μA Charger Quiescent Current in Shutdown
- 15μA LDO Quiescent Current
- Available in a Low Profile (0.75mm) 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4063 is a standalone linear charger for single cell lithium-ion batteries with an adjustable low dropout linear regulator (LDO). The adjustable LDO regulates an output voltage between 1.2V to 4.2V at up to 100mA load current. When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LDO regulates the output voltage without interruption. The battery charger and LDO regulator can be enabled individually.
No external sense resistor or external blocking diode is required for charging due to the internal MOSFET architecture. Internal thermal feedback regulates the charge current to maintain a constant die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The float voltage is fixed at 4.2V and the charge current is programmed with an external resistor. Charge termination methods include minimum charge current or maximum time. With power applied, the LTC4063 can be put into shutdown mode to reduce the supply current to 35μA and the battery drain current to less than 2μA.
Other features include smart recharge, undervoltage lockout, LDO current limiting and a charge status pin to indicate when the charge cycle has completed.
Applications
- Handheld Computers
- Portable MP3 Players
- Digital Cameras
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.