Обзор

Особенности и преимущества

  • Charge Current Programmable up to 1A
  • Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • Preset 4.375V Float Voltage with ±0.4% Accuracy
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Input Supply Present Logic Output
  • Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating
  • Programmable Charge Current Detection/Termination
  • Programmable Charge Termination Timer
  • Smart Pulsing Error Feature
  • SmartStart Prolongs Battery Life
  • 20µA Charger Quiescent Current in Shutdown
  • Available in a Low Profile (0.75mm) 10-Lead
  • (3mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4061-4.4 is a full-featured, flexible, standalone linear charger for single-cell 4.375V Lithium-Ion batteries. It is capable of operating within USB power specifications.

Both programmable time and programmable current based termination schemes are available. Furthermore, the CHRG open-drain status pin can be programmed to indicate the battery charge state according to the needs of the application. Additional safety features designed to maximize battery lifetime and reliability include NTC battery temperature sensing and the SmartStart charging algorithm.

No external sense resistor or external blocking diode is required for charging due to the internal MOSFET architecture. Internal thermal feedback regulates the charge current to maintain a constant die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The charge current is programmed with an external resistor. With power applied, the LTC4061-4.4 can be put into shutdown mode to reduce the supply current to 20µA and the battery drain current to less than 5µA.

Other features include smart recharge, USB C/5 current programming input, undervoltage lockout and AC Present logic output.

 


Float Voltage (V)
LTC4061 4.2V
LTC4061-4.4 4.4V

Applications

  • Handheld Computers
  • Portable MP3 Players
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4061-4.4 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4061-4.4 Обсуждения

LTC5562 wide band low power active mixer
13 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: SysParameters
19 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADI IIO Oscilloscope FPGA Settings
23 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.