Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Fast Charger Controller for Single, 2-, 3- or 4-Series Cell NiMH/NiCd Batteries
- No Firmware or Microcontroller Required
- Termination by –∆V, Maximum Voltage or Maximum Time
- No Sense Resistor or Blocking Diode Required
- Automatic Recharge Keeps Batteries Charged
- Programmable Fast Charge Current: 0.4A to 2A
- Accurate Charge Current: ±5% at 2A
- Fast Charge Current Programmable Beyond 2A with External Sense Resistor
- Automatic Detection of Battery
- Precharge for Heavily Discharged Batteries
- Optional Temperature Qualified Charging
- Charge and AC Present Status Outputs Can Drive LED
- Automatic Sleep Mode with Input Supply Removal
- Negligible Battery Drain in Sleep Mode: <1µA
- Manual Shutdown
- Input Supply Range: 4.5V to 10V
- Available in 16-Lead DFN and TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC4060 is a complete fast charging system for NiMH or NiCd batteries. Just a few external components are needed to design a standalone linear charging system.
An external PNP transistor provides charge current that is user programmable with a resistor. A small external capacitor sets the maximum charge time. No external current sense resistor is needed, and no blocking diode is required.
The IC automatically senses the DC input supply and battery insertion or removal. Heavily discharged batteries are initially charged at a C/5 rate before a fast charge is applied. Fast charge is terminated using the –∆V detection method. Backup termination consists of a programmable timer and battery overvoltage detector. An optional external NTC thermistor can be used for temperature-based qualification of charging. An optional programmable recharge feature automatically recharges batteries after discharge.
Manual shutdown is accomplished with the SHDN pin, while removing input power automatically puts the LTC4060 into sleep mode. During shutdown or sleep mode, battery drain is <1µA.
The LTC4060 is available in both low profile (0.75mm) 16- pin 5mm × 3mm DFN and 16-lead TSSOP packages. Both feature exposed metal die mount pads for optimum thermal performance.
Applications
- Portable Computers, Cellular Phones and PDAs
- Medical Equipment
- Charging Docks and Cradles
- Portable Consumer Electronics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4060 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.