Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Charge Current Up to 900mA
  • Charge Current Monitor Output for Charge Termination
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Regulation to Maximize Charging Rate Without Risk of Overheating
  • Constant-Current Source Mode for Charging Nickel Batteries (LTC4059 Only)
  • ACPR Pin Indicates Presence of Input Supply (LTC4059A Only)
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Operating Supply Voltage from 3.75V to 8V
  • Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • Preset 4.2V Charge Voltage with 0.6% Accuracy
  • 10μA Supply Current in Shutdown Mode
  • Tiny 6-Lead (2mm × 2mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4059/LTC4059A are constant-current/constant-voltage linear chargers for single cell lithium-ion batteries. Their 2mm × 2mm DFN package and low external component count make these chargers especially well suited for portable applications. Furthermore, they are designed to work within USB power specifications.

No external sense resistor, MOSFET or blocking diode is required. Thermal feedback regulates the charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient thermal conditions. The charge voltage is fixed at 4.2V and the charge current is programmable.

When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4059/LTC4059A automatically enter a low current state, dropping the battery current drain to less than 1μA. With power applied, they can be put into shutdown mode, reducing the supply current to 10μA.

The LTC4059A features an open-drain status pin to indicate the presence of an input voltage. The LTC4059 can be used as a constant-current source to charge Nickel cells. Other features include undervoltage lockout protection and a current monitor pin which can indicate when to terminate a charge cycle.

The LTC4059/LTC4059A are available in a 6-lead, low profile (0.75mm) 2mm × 2mm DFN package.

Applications

  • Wireless PDAs
  • Cellular Phones
  • Portable Electronics
  • Wireless Headsets
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.