Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Charge Current up to 800mA
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Regulation Maximizes Charge Rate Without Risk of Overheating*
  • Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • Preset 4.2V Charge Voltage with ±1% Accuracy
  • Current Monitor Pin for Charge Termination
  • 25µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Low Battery Charge Conditioning (Trickle Charging)
  • Soft-Start Limits Inrush Current
  • Available in a Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC4057 is a constant-current/constant-voltage linear charger for single-cell lithium-ion batteries. Its ThinSOT package and low external component count make the LTC4057 especially well suited for portable applications. Furthermore, the LTC4057 is specifically designed to work within USB power specifications.

No external sense resistor is needed and no blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. Thermal feedback prevents overheating by regulating the charge current to limit the die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The charge voltage is preset at 4.2V and the charge current can be programmed externally with a single resistor.

When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4057 automatically enters a low current state, dropping the battery drain current to less than 2µA. With power applied, the LTC4057 can be put into shutdown mode, reducing the supply current to 25µA.

For the standalone version (on-board charge termination) of the LTC4057, refer to the LTC4054.

Applications

  • Wireless PDAs
  • Cellular Phones
  • Portable Electronics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4057-4.2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4057-4.2 Обсуждения

IEND current setting in ADP5350
11 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
ADRV9361-z7035 Network Connexion failed while running adi_update_tools
16 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
RE: ADC only on FMCDAQ2
18 неделя (ль) назад в категории OS Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.