Обзор

Особенности и преимущества

  • Standalone Li-Ion Charger with Termination
  • Programmable Termination Timer
  • No Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Suitable for USB-Powered Charging
  • Undervoltage Charge Current Limiting
  • Preset Charge Voltage with ±0.6% Accuracy
  • Programmable Charge Current: 200mA to 700mA
  • Automatic Recharge with Shortened Charge Cycle
  • Self-Protection for Overcurrent/Overtemperature
  • 40µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Negligible Battery Drain Current in Shutdown
  • Low Battery Charge Conditioning (Trickle Charging)
  • CHRG Status Output including AC Present
  • PCB Total Solution Area only 75mm² (700mA)
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC4056 is a low cost, single-cell, constant-current/ constant-voltage Li-Ion battery charger controller with a programmable termination timer. When combined with a few external components, the LTC4056 forms a very small standalone charger for single cell lithium-ion batteries.

Charge current and charge time are set externally with a single resistor and capacitor, respectively. The LTC4056 charges to a final float voltage accurate to ±0.6%. Manual shutdown is accomplished by grounding the TIMER/ SHDN pin, while removing input power automatically puts the LTC4056 into a sleep mode. Both the shutdown and sleep modes drain near zero current from the battery; the shutdown mode reduces supply current to 40µA.

The output driver is both current limited and thermally protected to prevent operating outside of safe limits. No external blocking diode or sense resistor is required. The LTC4056 also includes low battery charge conditioning (trickle charging), undervoltage charge current limiting, automatic recharge and a charge status output.

The LTC4056 is available in a low profile (1mm) 8-lead SOT-23 (ThinSOT) package.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Handheld Computers
  • Digital Cameras
  • Charging Docks and Cradles
  • Low Cost and Small Size Chargers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.