Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Charge Current Range: 10mA to 150mA
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Complete Linear Charger in ThinSOT Package for Single Cell/Coin Cell Lithium-Ion Batteries
  • Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Regulation* to Maximize Charge Rate Without Risk of Overheating
  • Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • Preset 4.2V Charge Voltage with ±1% Accuracy
  • Charge Current Monitor Output for Gas Gauging*
  • Automatic Recharge
  • Charge Status Output Pin
  • C/10 Charge Termination
  • 25µA Max Supply Current in Shutdown Mode
  • 2.9V Trickle Charge Threshold
  • Soft-Start Limits Inrush Current
  • Available in a 5-Lead Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC4054L is a complete, constant-current/constant-voltage linear charger for single cell lithium-ion batteries. Its small size and ability to regulate low charge currents make the LTC4054L especially well-suited for portable applications using low capacity rechargeable lithium-ion coin cells. Furthermore, the LTC4054L is specifically designed to work within USB power specifications.

No external sense resistor is needed, and no blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. Thermal feedback regulates the charge current to eliminate thermal overdesign. The charge voltage is fixed at 4.2V, and the charge current can be programmed externally with a single resistor. The LTC4054L automatically terminates a charge cycle when the charge current drops to 1/10th the programmed value after the final float voltage is reached.

When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4054L automatically enters a low current state, dropping the battery drain current to less than 2µA. The LTC4054L can be put into shutdown mode, reducing the supply current to 25µA.

Other features include charge current monitor, undervoltage lockout, automatic recharge and a status pin to indicate charge termination and the presence of an input voltage.

*U.S. Patent No. 6,522,118

Max Charge Current Trickle Charge
LTC4054-4.2 800mA Yes
LTC4054X-4.2 800mA No
LTC4054L-4.2 150mA Yes

Applications

  • Charger for Li-Ion Coin Cell Batteries
  • Portable MP3 Players, Wireless Headsets
  • Bluetooth Applications
  • Multifunction Wristwatches

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4054-4.2
LTC4054L-4.2
LTC4054X-4.2

Сопутствующие компоненты

LTC4054L-4.2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь