Обзор

Особенности и преимущества

  • Charges Single-Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port
  • Thermal Regulation Maximizes Charging Rate without Risk of Overheating*
  • Programmable Charge Current with ±7% Accuracy
  • Low Dropout Operation
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Programmable Charge Termination Timer
  • Preset Charge Voltage with ±1% Accuracy
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • AC Present Logic Output
  • 25µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Automatic Recharge
  • Tiny Thermally Enhanced 10-Pin MSOP Package
  • Charge Current Monitor Useful for Gas Gauging*
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging

Подробнее о продукте

The LTC4053 is a standalone linear charger for lithium-ion batteries that can be powered directly from a USB port. The IC contains an on-chip power MOSFET and eliminates the need for an external sense resistor and blocking diode. Thermal regulation automatically adjusts charge current to limit die temperature during high power or high ambient temperature conditions. This feature protects the end product and the LTC4053 from thermal stress while the IC charges the battery at maximum rate without interruption.

The charge current and charge time can be set externally with a single resistor and capacitor, respectively. When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed, the LTC4053 automatically enters a low current sleep mode, dropping the battery drain current to less than 5µA.

The LTC4053 also includes NTC temperature sensing, C/10 detection circuitry, AC present logic, low battery charge conditioning (trickle charging) and shutdown (25µA supply current).

The LTC4053 is available in a 10-pin thermally enhanced MSOP package.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Handheld Computers
  • Charging Docks and Cradles
  • MP3 Players
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ltc4053-4
LTC4053-4.2

Сопутствующие компоненты

LTC4053-4.2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4053-4.2 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.