Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Step-Up Backup Supply and Step-Down Battery Charger
- 6.5A Switches for 2.5A Backup from 3.2V Battery
- Input Current Limit Prioritizes Load Over Charge Current
- Input Disconnect Switch Isolates Input During Backup
- Automatic Seamless Switch-Over to Backup Mode
- Input Power Loss Indicator
- System Power Loss Indicator
- Pin Selectable Battery: Li-Ion (3.95V/4.0V/4.05V/4.1V) or LiFePO4 (3.45V/3.5V/3.55V/3.6V)
- Optional OVP Circuitry Protects Device to >60V
- Constant Frequency Operation
- Low Profile (0.75mm) 24-Lead 4mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4040 is a complete 3.5V to 5.5V supply rail battery backup system. It contains a high current step-up DC/DC regulator to back up the supply from a single-cell Li-Ion or LiFePO4 battery. When external power is available, the step-up regulator operates in reverse as a step-down battery charger.
The LTC4040’s adjustable input current limit function reduces charge current to protect the main supply from overload while an external disconnect switch isolates the external supply during backup. When the input supply drops below the adjustable PFI threshold, the 2.5A boost regulator delivers power from the battery to the system output.
An optional input overvoltage protection (OVP) circuit protects the LTC4040 from high voltage damage at the VIN pin. One logic input selects either the Li-Ion or the LiFePO4 battery option, and two other logic inputs program the battery charge voltage to one of four levels suitable for backup applications. The LTC4040 is available in a low profile (0.75mm) 24-Lead 4mm × 5mm QFN package.
Applications
- Fleet and Asset Tracking
- Automotive GPS Data Loggers
- Automotive Telematics Systems
- Toll Collection Systems
- Security Systems
- USB Powered Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.