Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Voltage Range: 4.5V to 55V Input, Up to 55V Output (60V Absolute Maximums)
- Synchronous Buck-Boost DC/DC Controller
- Li-Ion and Lead-Acid Charge Algorithms
- ±0.5% Float Voltage Accuracy
- ±5% Charge Current Accuracy
- Instant-On for Heavily Discharged Batteries
- Ideal Diode Controller Provides Low Loss PowerPath When Input Power is Limited
- Input Voltage Regulation for High Impedance Input Supplies and Solar Panel Peak Power Operation
- Onboard Timer for Protection and Termination
- Bad Battery Detection with Auto-Reset
- NTC Input for Temperature Qualified Charging
- Binary Coded Open-Collector Status Pins
- Low Profile (0.75mm) 38-Pin 5mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4020 is a high voltage power manager providing PowerPath™ instant-on operation and high efficiency battery charging over a wide voltage range. An onboard buck-boost DC/DC controller operates with battery and/or system voltages above, below, or equal to the input voltage.
The LTC4020 seamlessly manages power distribution between battery and converter outputs in response to load variations, battery charge requirements and input power supply limitations.
The LTC4020 battery charger can provide a constant-current/constant-voltage charge algorithm (CC/CV), constant-current charging (CC), or charging with an optimized 4-step, 3-stage lead-acid battery charge profile. Maximum converter and battery charge currents are resistor programmable.
The IC's instant-on operation ensures system load power even with a fully discharged battery. Additional safety features include preconditioning for heavily discharged batteries and an integrated timer for termination and protection.
Applications
- Portable Industrial and Medical Equipment
- Solar-Powered Systems
- Military Communications Equipment
- 12V to 24V Embedded Automotive Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4020 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.