Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Multichemistry Li-Ion/Polymer, LiFePO4, or Lead-Acid Battery Charger with Termination
- High Efficiency Synchronous Buck Battery Charger
- Digital Telemetry System Monitors VBAT, IBAT, RBAT, NTC Ratio (Battery Temperature), VIN, IIN, VSYSTEM, Die Temperature
- Coulomb Counter and Integrated 14-Bit ADC
- Wide Charging Input Voltage Range: 4.5V to 35V
- Wide Battery Voltage Range: Up to 35V
- Input Undervoltage Charge Current Limit Loop
- Maximum Power Point Tracking
- Optional I2C Serial Port Control
- Input Current Limit Prioritizes System Load Output
- Input and Output Ideal Diodes Provide Low Loss PowerPath™ Operation
- Instant-On Operation with Discharged Battery
Подробнее о продукте
The LTC4015 is a complete synchronous buck controller/charger with pin-selectable, chemistry specific charging and termination algorithms.
The LTC4015 can charge Li-Ion/Polymer, LiFePO4, or lead-acid batteries. Battery charge voltage is pin selectable and I2C adjustable. Input current limit and charge current can be accurately programmed with sense resistors and can be individually adjusted via the I2C serial port. A digital telemetry system monitors all system power parameters.
Safety timer and current termination algorithms are supported for lithium chemistry batteries. The LTC4015 also includes automatic recharge, precharge (Li-Ion) and NTC thermistor protection. The LTC4015's I2C port allows user customization of charger algorithms, reading of charger status information, configuration of the maskable and programmable alerts, plus use and configuration of the Coulomb counter.
Available in a 38-Lead 5mm × 7mm QFN package.
Applications
- Portable Medical Instruments/Military Equipment
- Industrial Handhelds/Lighting
- Ruggedized Notebook/Tablet Computers
- Solar Battery Chargers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4015 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.