Альтернативные решения

  • LTC4015
    LTC4015

    Multichemistry Buck Battery Charger Controller with Digital Telemetry System

  • LTC4020
    LTC4020

    55V Buck-Boost Multi-Chemistry Battery Charger

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 60V
  • Wide Battery Voltage Range: 0V to 60V
  • Built-In Charge Algorithms for Lead-Acid and Li-Ion
  • ±0.5% Float Voltage Accuracy
  • ±5% Charge Current Accuracy
  • Maximum Power Point Tracking Input Control
  • NTC Temperature Compensated Float Voltage
  • Two Open Drain Status Pins
  • Thermally Enhanced 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4013 is a high voltage battery charger controller that supports float, absorption and equalization lead-acid and constant-current/constant-voltage Li-Ion charging algorithms. It is particularly well suited for charging a wide range of lead-acid batteries, including both vented and sealed type. The LTC4013 also supports Li-Ion/Polymer, LiFePO4, NiMH, NiCd and other battery types.

Charging is performed with a high efficiency synchronous buck (step-down) converter that uses external N-channel MOSFETs. Switching frequency is programmed with a resistor or synchronized with an external clock for use in multiphase applications. Charge current is set with an external sense resistor.

The device includes maximum power point tracking input voltage regulation for limited power inputs such as solar panels. Other features include user-programmable absorption and equalization times, temperature-adjusted regulation voltages and an external NFET isolation diode.

Applications

  • Battery Backup for Lighting, UPS Systems, Security Cameras, Computer Control Panels
  • Portable Medical Equipment
  • Solar-Powered Systems
  • Industrial Battery Charging

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4013 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.