Обзор

Особенности и преимущества

  • General Purpose Battery Charger Controller
  • Efficient 550kHz Synchronous Buck PWM Topology
  • ±0.5% Output Float Voltage Accuracy
  • Programmable Charge Current: 4% Accuracy
  • Programmable AC Adapter Current Limit: 3% Accuracy
  • No Audible Noise with Ceramic Capacitors
  • INFET Low Loss Ideal Diode PowerPath Control
  • Wide Input Voltage Range: 6V to 28V
  • Wide Output Voltage Range: 2V to 28V
  • Indicator Outputs for AC Adapter Present, Charging, C/10 Current Detection and Input Current Limiting
  • Analog Charge Current Monitor
  • Micropower Shutdown
  • 20-Pin 4mm × 4mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4012 is a constant-current /constant-voltage battery charger controller. It uses a synchronous quasi-constant frequency PWM control architecture that will not generate audible noise with ceramic bulk capacitors. Charge current is set by external resistors and can be monitored as an output voltage. With no built-in termination, the LTC4012 family charges a wide range of batteries under external control.

The LTC4012 features fully adjustable output voltage, while the LTC4012-1 and LTC4012-2 can be pin-programmed for Lithium-Ion/Polymer battery packs of 1-, 2-, 3- or 4-series cells. The LTC4012-1 provides output voltage of 4.1V/cell and the LTC4012-2 is a 4.2V/cell version.

The device includes AC adapter input current limiting, which maximizes charge rate for a fixed input power level. An external sense resistor programs the input current limit, and the ICL status pin indicates reduced charge current as a result of AC adapter current limiting. Ideal diode control at the adaptor input improves charger efficiency.

The CHRG status pin is active during all charging modes, including special indication for low charge current.


Vfloat Vfloat Range /ACP Pin
LTC4012 Adj. 2V-28V Yes
LTC4012-1 4.1V 1-4 Li-Ion Cells Yes
LTC4012-2 4.2V 1-4 Li-Ion Cells Yes
LTC4012-3 Adj. 2V-28V No

Applications

  • Notebook Computers
  • Portable Instruments
  • Battery Backup Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC4012 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.