Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete NiMH/NiCd Charger for 1 to 16 Cells
  • No Microcontroller or Firmware Required
  • 550kHz PWM Current Source Controller
  • No Audible Noise with Ceramic Capacitors
  • Wide Input Voltage Range: 5.5V to 34V
  • Programmable Charge Current: 5% Accuracy
  • Automatic Trickle Precharge
  • –ΔV Fast Charge Termination
  • Optional ΔT/Δt Fast Charge Termination
  • Optional Temperature Qualification
  • Automatic NiMH Top-Off Charge
  • Programmable Timer
  • Automatic Recharge
  • Multiple Status Outputs
  • Micropower Shutdown
  • 16-Lead Thermally Enhanced TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4010 provides a complete, cost-effective nickel battery fast charge solution in a small package using few external components. A 550kHz PWM current source controller and all necessary charge initiation, monitoring and termination control circuitry are included.

The LTC4010 automatically senses the presence of a DC adapter and battery insertion or removal. When an external DC source is not present, the LTC4010 enters shutdown and supply current drawn from an installed battery drops to the lowest possible level. Heavily discharged batteries are precharged with a trickle current. The LTC4010 can simultaneously use both –ΔV and ΔT/Δt fast charge termination techniques and can detect various battery faults. If necessary, a top-off charge is automatically applied to NiMH batteries after fast charging is completed. The IC will also resume charging if the battery self-discharges after a full charge cycle.

All LTC4010 charging operations are qualified by actual charge time and maximum average cell voltage. Charging may also be gated by minimum and maximum temperature limits. NiMH or NiCd fast charge termination parameters are pin selectable.

Applications

  • Integrated or Standalone Battery Charger
  • Portable Instruments or Consumer Products
  • Battery-Powered Diagnostics and Control
  • Back-Up Battery Management

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4010 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь