Обзор

Особенности и преимущества

  • General Purpose Battery Charger Controller
  • Efficient 550kHz Synchronous Buck PWM Topology
  • ±0.5% Output Float Voltage Accuracy
  • Programmable Charge Current: 4% Accuracy
  • Programmable AC Adapter Current Limit: 3% Accuracy
  • No Audible Noise with Ceramic Capacitors
  • Wide Input Voltage Range: 6V to 28V
  • Wide Output Voltage Range: 2V to 28V
  • Indicator Outputs for AC Adapter Present, Charging, C/10 Current Detection and Input Current Limiting
  • Analog Charge Current Monitor
  • Micropower Shutdown
  • Thermally Enhanced 20-Pin 4mm × 4mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4009 is a constant-current/constant-voltage battery charger controller. It uses a synchronous quasiconstant frequency PWM control architecture that will not generate audible noise with ceramic bulk capacitors. Charge current is set by the combination of external sense, input and programming resistors. With no built-in termination, the LTC4009 family charges a wide range of batteries under external control.

The LTC4009 features a fully adjustable output voltage, while the LTC4009-1 and LTC4009-2 can be pin-programmed for lithium-ion/polymer battery packs of 1-, 2-, 3- or 4-series cells. The LTC4009-1 provides output voltage of 4.1V/cell, and the LTC4009-2 is a 4.2V/cell version.

The device includes AC adapter input current limiting which maximizes the charge rate for a fixed input power level. An external sense resistor programs the input current limit, and the ICL status pin indicates when the battery charge current is being reduced as a result of AC adapter current limiting.

The CHRG status pin is active during all charging modes, including special indication for low charge current.

Applications

  • Notebook Computers
  • Portable Instruments
  • Battery Backup Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4009
LTC4009-1
LTC4009-2

Сопутствующие компоненты

LTC4009 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.