Обзор

Особенности и преимущества

  • General Purpose Charger Controller
  • High Conversion Efficiency: Up to 96%
  • Output Currents Exceeding 4A
  • ±0.8% Voltage Accuracy
  • AC Adapter Current Limiting Maximizes Charge Rate
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Wide Input Voltage Range: 6V to 28V
  • Wide Output Voltage: 3V to 28V
  • 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle: 98%
  • Programmable Charge Current: ±4% Accuracy
  • Indicator Outputs for Charging, C/10 Current Detection, AC Adapter Present, Input Current Limiting and Faults
  • Charging Current Monitor Output
  • Available in a 20-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4008 is a constant-current/constant-voltage charger controller. The PWM controller uses a synchronous, quasi-constant frequency, constant off-time architecture that will not generate audible noise even when using ceramic capacitors. Charging current is programmable with a sense resistor and programming resistor to ±4% typical accuracy. Charging current can be monitored as a voltage across the programming resistor. An external resistor divider and precision internal reference set the final float voltage.

The LTC4008 includes a thermistor sensor input that will suspend charging if an unsafe temperature condition is detected and will automatically resume charging when battery temperature returns to within safe limits; a FAULT pin indicates this condition. A FLAG pin indicates when charging current has decreased below 10% of the programmed current. An external sense resistor programs AC adapter current limiting. The ICL pin indicates when the charging current is being reduced by input current limiting so that the charging algorithm can adapt.

Applications

  • Notebook Computers
  • Portable Instruments
  • Battery Backup Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4008 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь