Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Charger Controller for 3- or 4-Cell Lithium-Ion Batteries
  • High Conversion Efficiency: Up to 96%
  • Output Currents Exceeding 4A
  • ±0.8% Charging Voltage Accuracy
  • Built-In Charge Termination for Li-Ion Batteries
  • AC Adapter Current Limiting Maximizes Charge Rate
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Wide Input Voltage Range: 6V to 28V
  • 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle: 98%
  • Programmable Charge Current: ±4% Accuracy
  • Indicator Outputs for Charging, C/10 Current Detection, AC Adapter Present, Low Battery, Input Current Limiting and Faults
  • Charging Current Monitor Output
  • Available in a 24-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4007 is a complete constant-current/constant-voltage charger controller for 3- or 4-cell lithium-ion batteries. The PWM controller uses a synchronous, quasi-constant frequency, constant off-time architecture that will not generate audible noise even when using ceramic capacitors. Charging current is programmable to ±4% accuracy using a programming resistor. Charging current can also be monitored as a voltage across the programming resistor.

The output float voltage is pin programmed for cell count (3 cells or 4 cells) and chemistry (4.2V/4.1V). A timer, programmed by an external resistor, sets the charge termination time. Charging is automatically restarted when cell voltage falls below 3.9V/cell.

LTC4007 includes a thermistor input, which suspends charging if an unsafe temperature condition is detected. If the cell voltage is less than 2.5V, a low-battery indicator asserts and can be used to program a trickle charge current to safely charge depleted batteries. The FAULT pin is also asserted and charging terminates if the low-battery condition persists for more than 1/4 of the total charge time.

LTC4007 LTC4007-1
Low battery threshold 4.2V cell 2.5V 3.25V
Low battery threshold 4.1V cell 2.44V 3.173V
Restart Enabled Disabled
Package SSOP-24 QFN-24

Applications

  • Notebook Computers
  • Portable Instruments
  • Battery-Backup Systems
  • Standalone Li-Ion Chargers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4007 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.