Обзор

Особенности и преимущества

  • Charger Controller for 3- or 4-Cell Lithium-Ion Batteries
  • High Conversion Efficiency: Up to 96%
  • Output Currents Exceeding 4A
  • ±0.8% Charging Voltage Accuracy
  • Built-In Charge Termination for Li-Ion Batteries
  • AC Adapter Current Limiting Maximizes Charge Rate
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Wide Input Voltage Range: 6V to 28V
  • 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle: 98%
  • Programmable Charge Current: ±4% Accuracy
  • Indicator Outputs for Charging, C/10 Current Detection, AC Adapter Present, Low Battery, Input Current Limiting and Faults
  • Charging Current Monitor Output
  • Available in a 24-Pin 4mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4007-1 is a constant-current/constant-voltage charger controller for 3- or 4-cell lithium-ion batteries. The PWM controller uses a synchronous, quasi-constant frequency, constant off-time architecture that will not generate audible noise even when using ceramic capacitors. Charging current is programmable to ±4% accuracy using a programming resistor. Charging current can also be monitored as a voltage across the programming resistor.

The output float voltage is pin programmed for cell count (3 cells or 4 cells) and chemistry (4.2V/4.1V). A timer, programmed by an external resistor, sets the total charge time.

The LTC4007-1 includes a thermistor input, which suspends charging if an unsafe temperature condition is detected. If the cell voltage is less than 3.25V, a low-battery indicator asserts and can be used to program a trickle charge current to safely charge depleted batteries. The FAULT pin is also asserted and charging terminates if the low-battery condition persists for more than 1/4 of the total charge time.


LTC4007 LTC4007-1
Low battery threshold 4.2V cell 2.5V 3.25V
Low battery threshold 4.1V cell 2.44V 3.173V
Restart Enabled Disabled
Package SSOP-24 QFN-24

Applications

  • Notebook Computers
  • Portable Instruments
  • Battery-Backup Systems
  • Li-Ion Chargers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4007-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь