Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Charger Controller for 2-, 3- or 4-Cell Lithium-Ion Batteries
- High Conversion Efficiency: Up to 96%
- Output Currents Exceeding 4A
- ±0.8% Accurate Preset Voltages: 8.4V, 12.6V, 16.8V
- Built-In Charge Termination with Automatic Restart
- AC Adapter Current Limiting Maximizes Charge Rate*
- Automatic Conditioning of Deeply Discharged Batteries
- Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
- Wide Input Voltage Range: 6V to 28V
- 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle: 98%
- Programmable Charge Current: ±4% Accuracy
- Indicator Outputs for Charging, C/10 Current Detection and AC Adapter Present
- Charging Current Monitor Output
- 16-Pin Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC4006 is a complete constant-current/constant voltage charger controller for 2-, 3- or 4-cell lithium batteries in a small package using few external components. The PWM controller is a synchronous, quasi-constant frequency, constant off-time architecture that will not generate audible noise even when using ceramic capacitors.
The LTC4006 is available in 8.4V, 12.6V and 16.8V versions with ±0.8% voltage accuracy. Charging current is programmable with a single sense resistor to ±4% typical accuracy. Charging current can be monitored as a representative voltage at the IMON pin. A timer, programmed by an external resistor, sets the total charge time or is reset to 25% of total charge time after C/10 charging current is reached. Charging automatically resumes when the cell voltage falls below 3.9V/cell.
Fully discharged cells are automatically trickle charged at 10% of the programmed current until the cell voltage exceeds 2.5V/cell. Charging terminates if the low-battery condition persists for more than 25% of the total charge time.
The LTC4006 includes a thermistor sensor input that suspends charging if an unsafe temperature condition is detected and automatically resumes charging when the battery temperature returns to within safe limits.
Applications
- Notebook Computers
- Portable Instruments
- Battery-Backup Systems
- Standalone Li-Ion Chargers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.