Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Supply Range:
    • 4.7V to 22V – 4.2 Version
    • 8.9V to 22V – 8.4 Version
  • High Efficiency Current Mode PWM Controller with
    500kHz Switching Frequency
  • ±1% Charge Voltage Accuracy
  • End-of-Charge Current Detection Output
  • 3 Hour Charge Termination Timer
  • Constant Switching Frequency for Minimum Noise
  • ±5% Charge Current Accuracy
  • Low 10µA Reverse Battery Drain Current
  • Automatic Battery Recharge
  • Automatic Shutdown When Input Supply is Removed
  • Automatic Trickle Charging of Low Voltage Batteries
  • Battery Temperature Sensing and Charge
    Qualification
  • Stable with Ceramic Output Capacitor
  • 8-Lead SO and 10-Lead DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4002 is a complete battery charger controller for one (4.2V) or two (8.4V) cell lithium-ion batteries. With a 500kHz switching frequency, the LTC4002 provides a small, simple and efficient solution to fast charge Li-Ion batteries from a wide range of supply voltages. An external sense resistor sets the charge current with ±5% accuracy. An internal resistor divider and precision reference set the final float voltage to 4.2V per cell with ±1% accuracy.

When the input supply is removed, the LTC4002 automatically enters a low current sleep mode, dropping the battery drain current to 10µA. An internal comparator detects the near end-of-charge condition while an internal timer sets the total charge time and terminates the charge cycle. After the charge cycle ends, if the battery voltage drops below 4.05V per cell, a new charge cycle will automatically begin.

The LTC4002 is available in the 8-lead SO and 10-lead DFN packages.

Applications

  • Portable Computers
  • Charging Docks
  • Handheld Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC4002 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.