Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power Dissipation
  • 2A Maximum Charge Current
  • No External MOSFETs, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Remote Sensing at Battery Terminals
  • Programmable Charge Termination Timer
  • Preset 4.2V Float Voltage with ±0.5% Accuracy
  • Programmable Charge Current Detection/Termination
  • Automatic Recharge
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • Compatible with Current Limited Wall Adapters
  • Low Profile 16-Lead (4mm × 4mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4001 is a 2A Li-Ion battery charger intended for 5V wall adapters. It utilizes a 1.5MHz synchronous buck converter topology to reduce power dissipation during charging. Low power dissipation, an internal MOSFET and sense resistor allow a physically small charger that can be embedded in a wide range of handheld applications. The LTC4001 includes complete charge termination circuitry, automatic recharge and a ±1% 4.2V float voltage. Input short-circuit protection is included so no blocking diode is required.

 Battery charge current, charge timeout and end-of-charge indication parameters are set with external components. Additional features include shorted cell detection, temperature qualified charging and overvoltage protection. The LTC4001 is available in a low profile (0.75mm) 16-lead (4mm × 4mm) QFN package.

Float Voltage
LTC4001 4.2V
LTC4001-1 4.1V

Applications

  • Handheld Battery-Powered Devices
  • Handheld Computers
  • Charging Docks and Cradles
  • Digital Cameras
  • Smart Phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4001 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.